Prostřednictvím modulu zdroje nepřerušeného napájení pro 24 V DC s výstupními proudy od 5 do 40 A sestavíte individuální řešení sestávající z elektrického napájení, modulu zdroje nepřerušeného napájení a akumulátoru energie.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2320238
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID schválení: LR22136091TABV
ID schválení: 41516/B0 BVEAC
ID schválení: RU-DE.B.00184/20Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: FILE E 123528ABS
ID schválení: 22-2244289-PDADNV
ID schválení: TAA0000265Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
KC
ID schválení: R-R-PCK-2320238Schéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0049cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadná manipulace díky automatickému rozpoznávání baterie, beznástrojové výměně baterie v běžícím provozu a komunikaci přes rozhraní IFS
Optimální využití doby zálohování a preventivní kontrola akumulátoru energie
Rychlonabíjení baterie
Rozsáhlá signalizace a parametrizace
Rychlá iniciace standardních jističů vedení s technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží statickou výkonovou rezervou POWER BOOST s až 1,5násobným jmenovitým proudem