CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Konektory desek plošných spojů RJ45
1149873

Konektory desek plošných spojů RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: SMD-Reflow

Detaily výrobku









Vaše výhody

Možnost pájení reflow pro efektivní a cenově výhodný proces zpracování
Balení Tape and Reel je dokonalé pro automatizované zpracování
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +85 °C umožňuje použití v náročných aplikacích