CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Konektory desek plošných spojů RJ45
1149870

Konektory desek plošných spojů RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THT vlna

Detaily výrobku









Vaše výhody

Nejvhodnější varianta pro každou aplikaci. K dostání s LED i bez ní, port single a multi
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +85 °C umožňuje použití v náročných aplikacích
Díky technologii THT (Through-Hole Technology) je dosahováno vysoké mechanické stability u spoje pouzdra s deskou plošných spojů