CUC-IND-J1ST-A/R4LS
-
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
1091946
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Vlna, IP20
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ideální pro náročné aplikace díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a rozšířenému teplotnímu rozsahu
Bezpečný přenos také v průmyslovém prostředí díky 360° stínění
Rozšířený teplotní rozsah -40 až+105 °C umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích