cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20000825Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A |
Spojka ST-COMBI, směr zasunutí vodorovně s deskou, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 5
Typ produktu | Zásuvka konektoru desky plošných spojů |
Produktová řada | ST 2,5-PCB/..-G |
Produktová řada | COMBICON Connectors M |
Počet pólů | 5 |
Rozteč | 5,2 mm |
Počet řad | 1 |
Pojistná příruba | bez |
Uspořádání kolíků | Střídavé zapojení W |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 20 A |
Jmenovité napětí UN | 630 V |
Vnitřní odpor | 1 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 500 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 6 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Střídavé zapojení W |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | šedá (7042) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Návod na použití | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5,2 mm |
Šířka [w] | 28,1 mm |
Výška [h] | 21,55 mm |
Délka [l] | 21,7 mm |
Konstrukční výška | 18,05 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 3,5 mm |
rozměry kolíku | 11 mm |
Design desky plošných spojů | |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,6 mm |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-7:1994-05 (nezaměnitelnost) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Držák kontaktu při použití | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zásuvné a tažné síly | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 50 |
Zásuvná síla na pól cca | 6 N |
Tažná síla na pól cca | 4 N |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 12 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Izolační odpor sousedících pólů | 1012 Ω |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 500 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 6,3 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 5,5 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 5,5 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 7,3 kV |
Průchozí odpor R1 | 1 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,5 mΩ |
Počet připojení | 50 |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | KFW 0,2 S/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 3,31 kV |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1980404 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAC |
Kód výrobku | AACSNA |
Strana katalogu | Strana 297 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918972073 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,644 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,063 g |
Číslo celní sazby | 85366930 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,112 kg CO2e |