PC 6-16/ 4-G-10,16 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1913662

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A (41 A v kombinaci se zástrčkou PC 6), jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: PC 6-16/..-G, rozteč: 10,16 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Jmenovitý proud 76 A platí ve spojení se zástrčkami z řady PC 16. Ve spojení se zástrčkami PC 6 je dosaženo 41 A (50 A dle UL).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám