Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 8, řada výrobků: TPC 16/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 50 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici