UL osvědčení
ID schválení: E118976-20240617Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8,25 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 2, počet pólů: 12, řada výrobků: DD32H 2,2/..-V, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8,25 A |
Lze lisovací kontakty rozepnout?
Ano, k tomuto účelu máme k dispozici speciální uvolňovací nástroj.
V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?
Naše standardní barva je černá.
Existují pro tyto výrobky kódování?
Ano, kódování je již integrováno v pouzdře.
Mohu do jedné kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky?
S CONNEXIS D32 lze do dvouřadé kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky.
Jsou k dispozici také zástrčky s aretací?
Ano, všechny zástrčky řady CONNEXIS mají aretaci.
Jaký stupeň ochrany mají výrobky?
Zástrčky jsou schváleny pro krytí IP20.
Co je třeba zohlednit při výběru kabelu?
Musíte zvolit vhodný lisovací kontakt pro průřez vodiče.