DD31H 2,2/20-H-3,81-Y - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1341395

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 2, počet pólů: 20, řada výrobků: DD31H 2,2/..-H, rozteč: 3,81 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením

Často kladené otázky


Lze lisovací kontakty rozepnout?

Ano, k tomuto účelu máme k dispozici speciální uvolňovací nástroj.


V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?

Naše standardní barva je černá.


Existují pro tyto výrobky kódování?

Ano, kódování je již integrováno v pouzdře.


Mohu do jedné kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky?

S CONNEXIS D32 lze do dvouřadé kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky.


Jsou k dispozici také zástrčky s aretací?

Ano, všechny zástrčky řady CONNEXIS mají aretaci.


Jaký stupeň ochrany mají výrobky?

Zástrčky jsou schváleny pro krytí IP20.


Co je třeba zohlednit při výběru kabelu?

Musíte zvolit vhodný lisovací kontakt pro průřez vodiče.