Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 16, počet řad: 1, počet pólů: 16, počet přípojek: 16, řada výrobků: DFK-MC 1,5/..-GF, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, montáž: Přímá montáž, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 9,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici