produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 0,5 mm2
typ připojení Zářezový spoj
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 16, počet řad: 1, počet pólů: 16, počet přípojek: 16, řada výrobků: QC 0,5/..-STF, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Zářezový spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici