EO-N/UT/LED/DUO/GN - Dvojitá zásuvka
0804145

Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ N, typ připojení: Šroubové připojení, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), jmenovitý proud: 20 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, mezinárodní poznávací značka: Brazílie

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty