EO-D/PT/LED/DUO/GN - Dvojitá zásuvka
0804014

Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Typ: D, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 6 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, mezinárodní poznávací značka: Indie / Afrika

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty