Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TPC 16/ 9-ST-10,16 - Konektor desky plošných spojů
1715248

Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů: 9, počet přípojek: 18, řada výrobků: TPC 16/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 50 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace