MCC 0,5/10-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů
1012274

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,75 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: MCC 0,5/..-ST, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 0,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty





Vaše výhody

Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Nástroje pro manuální a automatizované lisování volitelně k dostání