MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R
-
Lisovací kontakt
1013418
Lisovací dutinkový kontakt, jmenovitý proud: 6 A, typ kontaktu: Zásuvka, typ připojení: Lisovaný spoj, povrch kontaktů: Zlato, způsob balení: Pás
Detaily výrobku
| Produktová řada | MCC 0,5-MP |
| Rozteč | 0 mm |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Délka odizolování | 4,1 mm ... 4,5 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Průřez vedení AWG | 22 ... 18 |
| Povrch kontaktů | Zlato Au |
| Materiál povrch kontaktu | Zlato |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (3 - 6 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Zlato (0,25 Au) |
| Povrchové vlastnosti | Selektivní povrstvení |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Rozteč | - |
| Jmenovitý proud IN | 6 A |
| Způsob balení | Pás |
| Objednací číslo | 1013418 |
| Ks/bal. | 5 000 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 000 Kus |
| Prodejní kód | AAA |
| Kód výrobku | AAACAB |
| GTIN | 4055626492124 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,22 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,4 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Konektor desky plošných spojů 1027618
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno