cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20110128Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
D | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40042258Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |