GFKC 2,5 HC/ 9-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1183933

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 9, řada výrobků: GFKC 2,5 HC/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 HC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly