FKC 2,5 HC/ 2-STF-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1942484

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: FKC 2,5 HC/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 HC, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly