VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID schválení: 40042533| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||
Pouzdro konektoru, s kolíkem západky, typ připojení: Lisovaný spoj, hloubka: 31,7 mm, šířka: 5,2 mm, výška: 31,6 mm, počet pólů: 4, barva: šedá
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||