FBP-2/C19
-
Zaslepovací zástrčka
3069504
Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ C19, rozteč: 8,2 mm, šířka: 187,5 mm, výška: 81 mm, počet pólů: 19, barva: šedá, způsob montáže: Zasunutí do kontaktní lišty
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Zaslepovací zástrčka pro FAME..., slouží jako ochranný kryt zkušebního bloku u vytažené zkušební zástrčky