ME MAX B-22,5 YE - Záslepka
2695882

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené svorky, šířka: 20 mm, výška: 21,6 mm, hloubka: 8,1 mm, barva: žlutá (podobné RAL 1018)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost