EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Záslepka
1074664

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (ploché provedení), s větracími štěrbinami, šířka: 21,35 mm, výška: 33,39 mm, hloubka: 13,67 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci