EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - Záslepka
2201844

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (ploché provedení), s větracími štěrbinami, šířka: 21,35 mm, výška: 33,39 mm, hloubka: 13,67 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci