BC 17,6 BS U22 KMGY
-
Záslepka
2896199
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Záslepky pro neosazené body připojení (U22), šířka: 17,6 mm, výška: 29,78 mm, hloubka: 22,35 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94