PT-BE/FM - Základní prvek přepěťové ochrany typ 3
2839282

Základna pro ochrannou hlavici PT, montáž na NS 35/7,5 a NS 35/15, šířka pouzdra: 17,5 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Vaše výhody

Velmi snadná údržba díky dvoudílné konstrukci
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky díky kompletnímu portfoliu
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů
Jednoduché připojení k velínu pomocí plovoucího kontaktu dálkového hlášení