MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - Výstupní oddělovací zesilovač
2865405

Výstupní oddělovací zesilovač v jiskrově bezpečném provedení, HART Odděluje a přenáší signály 0/4-20 mA jiskrově bezpečným způsobem k zátěži (měniče I/P, regulační ventily, zobrazení) v oblastech s nebezpečím výbuchu Rozpoznání preřušení vedení, SIL 2 podle normy IEC 61508 Náhradní výrobek: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Rozpoznání chyb na vedení (LFD)
Galvanické 3cestné oddělení
Výstup: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in), s integrovanými zásuvnými zdířkami pro komunikátory HART
Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
Vstup: 0/4 mA ... 20 mA