US-PML-W200 (50X50) CUS - Výstražný štítek
1014135

Výstražný štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá/černá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

UniSheet – výstražné štítky k nalepení, popsané podle údajů zákazníka
Vhodné pro použití v interiérech i exteriérech
Výstražné štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010
Vysoce flexibilní, měkká PVC etiketa, která se dobře přizpůsobí nerovným povrchům