HC-CME-DD42-F-SNAP-L
-
Spojka vedení
1425838
Spojovací systém HEAVYCON pro aplikace v rozvaděči
Detaily výrobku
Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
Všeobecně | K zabránění šikmému zasunutí kontaktů je nezbytně nutné používat dodanou trychtýřovou podložku (HC-DD…-FP). |
Montážní pokyny | Použití k určenému účelu předpokládá použití uvnitř rozvaděče chráněného proti přístupu. V místě použití v rozvaděči musí být odborně uložen kabelový svazek k propojení, který musí být vybaven odlehčením od tahu. Vzhledem k tomu, že tento druh konektoru nenabízí předbíhající kontakt ochranného vodiče (PE), musí být zajištěno trvalé uzemnění prostřednictvím konstrukce rozvaděče. |
Typ produktu | Kontaktní vložka s pevnými póly |
aplikace | Signál |
Počet pólů | 42 |
rozložení konektoru | 42 |
Číslování kontaktů | 1 - 42 |
Počet přípojek na jeden pól | 1 |
Typ kontaktu | stočené |
stočený | |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Mechanické parametry | |
Průměr kontaktu | 1,6 mm |
Technologie připojení | |
Technologie připojení | Lisovaný spoj |
Počet přípojek na jeden pól | 1 |
Připojení vodiče | |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Jmenovitý proud | 10 A |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
Materiál držák kontaktu | PC |
Normy / ustanovení | PC |
PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
Objednací číslo | 1425838 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ABZ |
GTIN | 4055626428772 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 47,99 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 47,7 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kódovací prvek 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004383
-
HC-CME-DD42-M - Výkonová spojka 1425840
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno