IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC
-
Komunikační modul
2861962
Inline, odbočovací svorkovnice, INTERBUS, inline stíněný konektor, s odbočkou vzdálené sběrnice, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, stupeň ochrany: IP20, včetně inline zástrčky a popisovacího pole
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 135 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
INTERBUS | |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 2 MBit/s |
INTERBUS | |
Typ připojení | Inline stíněný konektor |
Rychlost přenosu | 2 MBit/s |
Fyzika přenosu | RS-485 |
Inline místní sběrnice | |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 2 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Systémové meze | |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (Respektujte odběry proudu logiky účastníků; odbočná svorka se nepočítá k účastníkům stanice Inline.) |
Modul | |
ID-kód (dez) | 04 |
ID-kód (hex) | 04 |
Délkový kód (hex) | 0 |
Délkový kód (dec) | 0 |
Kanál procesních údajů | 0 Bit |
Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 0 Bit |
Potřeba parametrických dat | 0 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 0 Byte |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
Zvláštní vlastnosti | s odbočkou úseku dálkové sběrnice |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,7 W |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | typ. 29 mA |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice, potenciálově odděleno od 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení přívodní dálkové sběrnice 5 V s oddělením potenciálu mezi obvody 7,5 V, analogové napájení 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice, potenciálově odděleno od 24 V hlavního napájení, 24 V napájení segmentů | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice, potenciálově odděleno od 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení průchozí dálkové sběrnice 5 V s oddělením potenciálu mezi obvody 7,5 V, analogové napájení 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice, potenciálově odděleno od 24 V hlavního napájení, 24 V napájení segmentů | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice, potenciálově odděleno od pracovní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení obvodu 7,5 V, analogové napájení 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V s oddělením potenciálů přívodní dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení obvodu 7,5 V, analogové napájení 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V s oddělením potenciálů napájení 5 V průchozí dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení obvodu 7,5 V, analogové napájení 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V s oddělením potenciálů mezi hlavním napájením 24 V a napájením segmentů 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení obvodu 7,5 V, analogové napájení 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V s oddělením potenciálů k funkčnímu zemnění | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V hlavní napájení, 24 V napájení segmentů, potenciálově odděleno od 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V hlavní napájení, 24 V napájení segmentů, potenciálově odděleno od 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Hlavní napájení 24 V, napájení segmentů 24 V s oddělením potenciálu mezi napájecími obvody 7,5 V, analogovým napájením 24 V, napájení svorek sběrnice 24 V, napájení logiky odbočovací svorkou 5 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V hlavní napájení, 24 V napájení segmentů, potenciálově odděleno od pracovní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2861962 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI152 |
Strana katalogu | Strana 248 (AX-2009) |
GTIN | 4017918974626 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 97,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 67 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c70006f5-f652-42eb-8251-155625a60954 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Stíněný konektor Inline 2726353
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
Připojení pro rozvětvení dálkové sběrnice měděnými kabely
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno