IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC
-
Analogový modul
2819697
svorka Inline pro měření a záznam teploty, kompletní s příslušenstvím (konektor pro připojení a pole pro popis), s multiplexem dat procesu, s 8 vstupy pro termočlánky, s 8 binárními výstupy (24 V, 70 mA), 1 vstup k detekci a záznamu součtového proudu topných prvků
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
I/O pro 8 regulačních obvodů
Připojení termoelektrických článků podle DIN EN 60584-1 a DIN 43710
Výstup pro elektronická relé
Vstup pro zachycení topného proudu