IB IL PWM/2-PAC - Funkční modul
2861632

Funkční svorka Inline pro pulzně šířkovou a frekvenční modulaci nebo ovládání výkonových částí krokového motoru s pulzním/směrovým rozhraním, 2 výstupy pro 5 V nebo 24 V

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 nezávislé kanály
Výstup signálů 5 V nebo 24 V
Maximální frekvence 50 kHz
Výstup pulsního směrového signálu bez integrované funkce rampy pro řízení výkonových částí krokových motorů
Výstup jednotlivých impulsů (doba trvání impulsu nastavitelná od 10 μs do 25,5 s)
Pulsně šířková modulace (doba periody krokově nastavitelná od 100 μs do 10 s, stupeň snímání v krocích 0,39%)
Frekvenční výstup (nastavitelná frekvence mezi 0 Hz a 50 kHz)