IB IL AI 4/I-PAC
-
Analogový modul
2700458
Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 127 |
| ID-kód (hex) | 7F |
| Délkový kód (hex) | 04 |
| Délkový kód (dec) | 04 |
| Kanál procesních údajů | 64 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 8 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 8 Byte |
| Délka registru | 64 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 10 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Analogový: Všeobecné | |
| Název vstupu | analogové vstupy |
| Popis vstupu | Rozdílové zobrazení, proud |
| Počet vstupů | 4 |
| Doba převodu A/D | max. 6,5 µs |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | typ. 113 Ω |
| Rozlišení převodníku A/D | 12 Bit |
| Datové formáty | Kompatibilní IB IL, S7 |
| Filtrace | Žádné nebo stanovení střední hodnoty přes 4, 16 nebo 32 hodnot měření |
| Mezní frekvence (3 dB) | 300 Hz |
| Rozlišení měřené hodnoty | 13 bitů (12 bitů + znaménko) |
| Znázornění naměřených hodnot | 13 bitů (12 bitů + znaménko) |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Místo instalace | Rozvaděč |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
| Diagnostická hlášení | Výpadek interního napájení periferie Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice |
| Výpadek napájení periferie Hlášení v diagnostickém kódu (ve formátu IB IL) | |
| Rozsah měření překročen nebo podkročen Hlášení v diagnostickém kódu (ve formátu IB IL) | |
| Konfigurace neplatná Hlášení v diagnostickém kódu (ve formátu IB IL) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,45 W |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 60 mA |
| typ. 55 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 35 mA |
| typ. 30 mA | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: periferní zařízení / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2700458 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI141 |
| GTIN | 4046356566544 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 89,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 66 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96f75740-8cdf-48dd-a88f-cd21f850a933 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 6,401 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-8 - Konektory Inline 2726337
-
SKS 8 - Svorka pro připojení stínění 3240210
-
SK 8 - Svorka pro připojení stínění 3025163
-
SCC 15-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019443
-
AB/SKS - Opěra 3240224
-
AB-SK/E - Opěra 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
4 analogové, diferenční vstupní kanály pro připojení proudových signálů
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Stanovení střední hodnoty vstupů
Aktualizace procesních dat všech kanálů za 250 µs
Diagnostika a ukazatel stavu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno