Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.
IB IL AI 2/SF-PAC
-
Analogový modul
2861302
Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR23398855TABSH
ID schválení: 658aRINA
ID schválení: ELE121121XGABS
ID schválení: 22-2226444-PDAcULus osvědčení
ID schválení: E140324BV
ID schválení: 20989_C1 BVcULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 jednostranné analogové vstupy signálu, k volitelnému připojení signálů napětí nebo proudu
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Zobrazení naměřených hodnot je možné ve čtyřech různých formátech
Rozlišení v závislosti na formátu zobrazení a na rozsahu měření
Aktualizace procesních dat obou kanálů během max. 1,5 ms