Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení digitálních signálů. Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.
IB IL 24 DI 4-XC-PAC
-
Digitální modul
2701152
Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 4, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 140,5 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kód (dez) | 190 |
ID-kód (hex) | BE |
Délkový kód (hex) | 41 |
Délkový kód (dec) | 65 |
Kanál procesních údajů | 4 Bit |
Vstupní adresní prostor | 4 Bit |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 4 Bit |
Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 |
Počet vstupů | 4 |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Technologie připojení | 3 vodič |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Jmenovitý vstupní proud při UIN | min. 3 mA (při jmenovitém napětí) |
Senzorový proud pro kanál | max. 250 mA |
Doba odezvy typická | < 1 ms |
Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
Počet kanálů | 4 |
Provozní režim | provoz s daty procesu se 4 bity |
Zvláštní vlastnosti | varianta pro extrémní podmínky |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Ochranné prvky v napájecí svornici nebo vazebním členu sběrnice |
Ochrana proti přepólování; Ochranné prvky v napájecí svornici nebo vazebním členu sběrnice | |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC |
Odběr proudu | max. 40 mA |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 1 A |
0 A | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Rozšířeno, viz kapitola v datovém listu „Úspěšně testováno: použití za extrémních podmínek okolí“.) | |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2701152 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI131 |
Strana katalogu | Strana 122 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356713795 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 92,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 66 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1db0305f-dfd2-4321-88b0-a53f3760fed0 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-12-ICP - Konektory Inline 2727611
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
4 digitální vstupy
Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 1 A
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Lakované desky plošných spojů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno