FLS DN M12 DI 8 M12
-
Decentrální V/V přístroj
2736068
Přístroj Stand Alone pro DeviceNet™ má 8 digitálních vstupů. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení. Jmenovitý proud přístroje činí 600 mA.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 60 mm |
Výška | 161 mm |
Hloubka | 44,5 mm |
Vzdálenost otvorů | 151 mm |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
DeviceNet™ | |
Typ připojení | 2 konektory M12 s kódováním A |
Počet pólů | 5 |
Rychlost přenosu | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatické rozpoznání přenosové rychlosti) |
Fyzika přenosu | měděný kabel dle specifikace DeviceNet™ |
Obsazení adresního prostoru | 0 ... 63, možnost nastavení |
Systémové meze | |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | 0 |
Počet účastníků s parametrickým kanálem | 0 |
Modul | |
Vstupní adresní prostor | 8 Bit |
Výstupní adresní prostor | 0 Bit |
Délka registru | 8 Bit |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | IEC 61131-2 Typ 1 |
Počet vstupů | 8 |
Typ připojení | Konektor M12 |
Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Doba filtrování | 3 ms |
Ochranné spínání | ochrana proti přepólování |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Fieldline |
Provedení | Bloková konstrukce |
Počet kanálů | 8 |
Potenciály | |
Napájecí napětí UL | 24 V DC |
Napájecí zdroj na UL | max. 4 A |
Příkon z UL | typ. 65 mA |
max. 100 mA | |
Napájecí napětí US | 24 V DC |
Napájecí zdroj na US | max. 4 A |
Příkon z US | typ. 5 mA (plus proud snímače) |
max. 700 mA | |
Napájení: Modulová elektronika | |
Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
Název | UL |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 30 V DC (se zahrnutou zvlněností) |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 24 V napájení (logika sběrnice) / digitální vstupy (napájení snímačů) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: pracovní zem / digitální vstupy (napájení snímačů) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Typ připojení | Konektor M12 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Druh ochrany | IP65/IP67 |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na stěnu |
Objednací číslo | 2736068 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI4A4 |
Strana katalogu | Strana 270 (C-8-2015) |
GTIN | 4017918899622 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 341 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 310 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Systémový kabel sběrnice 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Systémový kabel sběrnice 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Systémový kabel sběrnice 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Systémový kabel sběrnice 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Systémový kabel sběrnice 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Kabel snímače/akčního členu 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Kabel snímače/akčního členu 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Kabel snímače/akčního členu 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Kabel snímače/akčního členu 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Kabel snímače/akčního členu 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Datový konektor 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Datový konektor 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozvodka T 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Zakončovací odpor 1507816
Vaše výhody
Přímo přístupný přepínač nastavení adresy
Průchozí přípojka přes konektor M12
Ochrana před zkratem a před přetížením
Rychlospojka SPEEDCON
Diagnostika a ukazatel stavu
Flexibilní přívod napájecího napětí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno