Přístroj se používá v místní sběrnici M8 Fieldline Modular, která se otevírá vazebním členem sběrnice Fieldline nebo Inline. Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů.
FLM DO 8 M8-2MBD
-
Decentrální V/V přístroj
2773571
Prostorově úsporný přístroj místní sběrnice je obzvláště vhodný pro použití v bezprostřední blízkosti k procesu. Funkce: 2MBD, 8 digitálních výstupů zatížitelných vždy 500 mA, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem a přetížením, technika připojení M8
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 29,8 mm |
| Výška | 143 mm |
| Hloubka | 26,5 mm |
| Vzdálenost otvorů | 133 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | údaje délky vč. upevňovacích pásků |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Barva | černá |
| Místní sběrnice Fieldline | |
| Typ připojení | M8 konektory |
| Označení místa připojení | měděný kabel |
| Počet pólů | 4 |
| Rychlost přenosu | 2 MBit/s |
| Programovací data (LocalbusSlave) | |
| Délkový kód (hex) | 81 |
| ID-kód (dez) | 177 |
| Délkový kód (dec) | 129 |
| Kanál procesních údajů | 8 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 0 Bit |
| Výstupní adresní prostor | 8 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Délka registru (sběrnice) | 8 Bit |
| Datový telegram polní sběrnice | |
| Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | M8 konektory |
| Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
| Počet výstupů | 8 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Fieldline |
| Provedení | modulární |
| Počet kanálů | 8 |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí UL | 24 V DC |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | M8 konektory |
| Název | UL |
| Počet pólů | 4 |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (včetně zvlnění) |
| Napájecí proud | 3 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: k perifernímu zařízení | 500 V AC |
| Typ připojení | M8 konektory |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP65/IP67 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2773571 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI432 |
| GTIN | 4046356301596 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 163,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 137 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Systémový kabel sběrnice 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Systémový kabel sběrnice 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Systémový kabel sběrnice 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Systémový kabel sběrnice 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Systémový kabel sběrnice 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Systémový kabel sběrnice 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel snímače/akčního členu 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel snímače/akčního členu 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel snímače/akčního členu 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel snímače/akčního členu 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Kabel snímače/akčního členu 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697771
-
SAC-4P-950/... - Systémové vedení sběrnice 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptér 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Komunikační modul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Konektor 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Konektor 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Konektor 1506781
Vaše výhody
Průchozí přípojka přes konektor M8
Ochrana před zkratem a před přetížením
Diagnostika a ukazatel stavu
Lze připojit i stanici Inline
Optimalizováno pro 30mm montážní profil
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno