SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS
-
Systémový kabel sběrnice
1543346
Systémový kabel sběrnice, INTERBUS, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 0,13 m
Detaily výrobku
| aplikace | Standard |
| Typ senzoru | INTERBUS |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Systém sběrnice | INTERBUS |
| Druh signálu / kategorie | INTERBUS |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Zkušební napětí | 800 V |
| Přenosové médium | Měď |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Přiřazení svorek | |
| Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Zástrčka) | RD (0,34 mm²) | 1 (Zásuvka) |
| 3 (Zástrčka) | BU (0,34 mm²) | 3 (Zásuvka) | |
| 2 (Zástrčka) | YE (0,14 mm²) | 2 (Zásuvka) | |
| 4 (Zástrčka) | GN (0,14 mm²) | 4 (Zásuvka) | |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M8 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh kódování | A (Standard) |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M8 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh kódování | A |
| Délka vedení | 0,13 m |
| INTERBUS [950] | |
| Hmotnost vedení | 41 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | INTERBUS [950] |
| Konstrukce vodiče | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| stavba vodiče napájení | 19x 0,15 mm |
| Napájecí napětí AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 2x 0,14 mm² (Signální vedení) |
| 2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
| 1x 0,38 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,97 mm (Signální vedení) |
| 1,25 mm (Napájecí zdroj) | |
| Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | červená-modrá, zelená-žlutá |
| Síla stěny izolace | 0,24 mm (Izolace žil signální výkon) |
| 0,25 mm (Izolace žil zdroj napětí) | |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,75 mm |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
| Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Max. odpor vedení | ≤ 150 Ω/km (Signální vedení) |
| ≤ 58 Ω/km (Napájecí zdroj) | |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
| Vlnová impedance | 75 Ω ±10 Ω (Signální vedení) |
| 55 Ω ±10 Ω (Napájecí zdroj) | |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 39 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1000000, Poloměr ohnutí: 110 mm, Dráha pojezdu: 6 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Objednací číslo | 1543346 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1BJB |
| GTIN | 4046356097505 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 24 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,504 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájecí kabel pro napětí aktoru
Systémový kabel pro napájecí napětí a signál sběrnice
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno