SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS
-
Systémový kabel sběrnice
1543511
Systémový kabel sběrnice, INTERBUS, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 0,3 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | INTERBUS |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | INTERBUS |
Druh signálu / kategorie | INTERBUS |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Zkušební napětí | 800 V |
Přenosové médium | Měď |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Zástrčka) | RD (0,34 mm²) | 1 (Zásuvka) |
3 (Zástrčka) | BU (0,34 mm²) | 3 (Zásuvka) | |
2 (Zástrčka) | YE (0,14 mm²) | 2 (Zásuvka) | |
4 (Zástrčka) | GN (0,14 mm²) | 4 (Zásuvka) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M8 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A (Standard) |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M8 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 0,3 m |
INTERBUS [950] | |
Hmotnost vedení | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | INTERBUS [950] |
Konstrukce vodiče | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
stavba vodiče napájení | 19x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,14 mm² (Signální vedení) |
2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
1x 0,38 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,97 mm (Signální vedení) |
1,25 mm (Napájecí zdroj) | |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | červená-modrá, zelená-žlutá |
Síla stěny izolace | 0,24 mm (Izolace žil signální výkon) |
0,25 mm (Izolace žil zdroj napětí) | |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,75 mm |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | ≤ 150 Ω/km (Signální vedení) |
≤ 58 Ω/km (Napájecí zdroj) | |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Vlnová impedance | 75 Ω ±10 Ω (Signální vedení) |
55 Ω ±10 Ω (Napájecí zdroj) | |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 39 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1000000, Poloměr ohnutí: 110 mm, Dráha pojezdu: 6 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Objednací číslo | 1543511 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BJB |
GTIN | 4046356097024 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 35,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 34,9 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,591 kg CO2e |
Vaše výhody
Systémový kabel pro napájecí napětí a signál sběrnice
Napájecí kabel pro napětí aktoru
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno