AXL F UTH8 1F - Teplotní modul
2688417

Axioline F, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 8 (8 vstupů pro termočlánky nebo lineární napětí, dodatečně 1 vstup -5 V až +5 V), technologie připojení: 2 vodičové (stíněné, párově kroucené), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

8 analogových vstupních kanálů pro připojení termoelektrických článků nebo lineárních napětí od -100 mV do +100 mV
1 analogový vstupní kanál pro připojení napětí od -5 V do +5 V
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Interní zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (parametrizovatelné)
Externí připojení senzorů srovnávacích míst Pt 100 možné
Jednoduchá aplikace díky interní linearizaci charakteristik senzorů
Minimální tolerance (typicky ±0,01 % senzor typ K)
Vysoká teplotní stabilita (typicky 5 ppm/K)
Vysoká pevnost vůči vlivu elektromagnetických rušení (třída A)
Funkce vyhledávání kanálu "Channel Scout"
Uložený typový štítek přístroje
Sledování instalace s ukazatelem s diagnostickou LED diodou pro každý kanál