Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží pro zachycení signálů obvyklých termoelektrických článků v průmyslovém prostředí. Modul podporuje různé typy termoelektrických článků dle EN 60584-1 a 46710 a lineární napětí od -100 mV do +100 mV. Navíc poskytuje vstup napětí od -5 V do +5 V. Pomocí měniče lze kontrolovat např . topné proudy. Oba vstupy Pt 100 (CJ1 a CJ2) můžete využít jako vstup senzoru nebo jako externí místo srovnání.
AXL F UTH4 1H
-
Teplotní modul
2688598
Axioline F, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 4 (4 vstupů pro termočlánky nebo lineární napětí, dodatečně 1 vstup -5 V až +5 V), technologie připojení: 2 vodičové (stíněné, párově kroucené), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
4 analogových vstupních kanálů pro připojení termoelektrických článků nebo lineárních napětí od -100 mV do +100 mV
1 analogový vstupní kanál pro připojení napětí od -5 V do +5 V
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Interní zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (parametrizovatelné)
Externí připojení senzorů srovnávacích míst Pt 100 možné
Minimální tolerance (typicky ±0,01 % senzor typ K)
Velmi malé tolerance měření i v různých instalačních polohách díky vestavěné kompenzaci prostorové polohy interního referenčního bodu
Vysoká teplotní stabilita (typicky 8 ppm/K)
Vysoká pevnost vůči vlivu elektromagnetických rušení (třída A)
Funkce vyhledávání kanálu "Channel Scout"
Uložený typový štítek přístroje
Sledování instalace s ukazatelem s diagnostickou LED diodou pro každý kanál