Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Komunikační modul
2702006
Axioline F, Komunikační modul, rozhraní RS-232, RS-485, RS-422: 1, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID schválení: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID schválení: E366272CCC
ID schválení: 2021122309114456_CNKompatibilní produkty
Vaše výhody
Sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232, RS-422 a RS-485
Podpora různých protokolů
Přenosovou rychlost lze nastavit do 250000 Bit/s
Nastavení parametrů přes kanál PDI
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů