Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k výstupu digitálních signálů. Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.
AXL F DO16/3 XC 2F
-
Digitální modul
2701228
Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840ABS
ID schválení: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID schválení: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID schválení: E366272CCC
ID schválení: 2021122309114456_CNKompatibilní produkty
Vaše výhody
16 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů