Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k výstupu analogových napěťových nebo proudových signálů.
AXL F AO8 1F
-
Analogový modul
2688080
Axioline F, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705Functional Safety
ID schválení: 968/EL 916.05/24Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 analogových, bipolárních výstupních kanálů pro volitelné připojení signálů napětí nebo proudu
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Výstupy odolné proti zkratu
Uložený typový štítek přístroje
Bezpečné zpracování analogových hodnot pomocí SAFE AI a dalších komponentů