Jedná se o modul V/V Axioline F určený k použití v modulárním systému V/V Axioline F. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline F pro přenos V/V dat řídicí jednotce Axioline F nebo vazebnímu členu sběrnice, který je nadřazen stanici. Modul umožňuje připojení až čtyř přístrojů HART. Analogový výstupní modul V/V podporující HART spravuje analogová výstupní data a data HART směrem z polních svorek V/V a do nich a prostřednictvím místní sběrnice Axioline F tyto informace poskytuje řídicí jednotce/vazebnímu členu sběrnice.
AXL F AO4 HART XC 1F
-
Analogový modul
1087080
Axioline F, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibilní produkty
Vaše výhody
4 analogové řídicí signály s napájením na straně výstupu pro HART
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA a 0 mA ... 20 mA
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)