Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k výstupu analogových napěťových nebo proudových signálů.
AXL F AO4 1H
-
Analogový modul
2688527
Axioline F, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
4 analogové výstupní kanály pro volitelné připojení signálů napětí nebo proudu
Bipolární výstupy napětí, unipolární výstupy proudu
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Výstupy odolné proti zkratu
Žádné snížení výkonu ve všech oblastech
Krátké doby vzestupu signálu
Pohánění vysokých zátěží
Uložený typový štítek přístroje