Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení a výstupu analogových signálů napětí a proudu.
AXL F AI2 AO2 XC 1H
-
Analogový modul
1035429
Axioline F, Analogový vstupní/výstupní modul, analogové vstupy: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, Analogové výstupy: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček