AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P - Digitální modul
2701546

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, Sercos, Konektor M12, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka k síti Sercos s konektory M12 (kódování D)
Přenosová rychlost 100 MBit/s při minimální době cyklu 250 µs
Přípojka digitálních senzorů a aktorů s konektory M12 (kódování A)
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Krytí IP65/67