AXL E IOL DO8 M12 6P - Digitální modul
2702659

Axioline E, Digitální výstupní přístroj, porty IO-Link Class B: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 5 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
Port typu B s dodatečným napájením
Specifikace IO-Link V1.1.2
Připojení až 8 výstupů s konektory M12 (kódování A, 5pólové)
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Uložený typový štítek přístroje
Krytí IP65/67