Přístroj Axioline E je určen pro použití v síti EtherNet/IP™. Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů.
AXL E EIP DIO16 M12 6P
-
Digitální modul
2701494
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, EtherNet/IP™, Konektor M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 185 mm |
| Hloubka | 30,5 mm |
| Vzdálenost otvorů | 198,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Výška je 212 mm včetně upevňovacích závěsů. |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Způsob montáže | Montáž našroubováním |
| Barva (Pouzdro) | antracitově šedá (RAL 7016) |
| Materiál pouzdra | Pocan® |
| EtherNet/IP™ | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Informace k typu připojení | Kódování D |
| Počet pólů | 4 |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s (s vlastním potvrzením) |
| EtherNet/IP™ | |
| Typ přístroje | EtherNet/IP™ Device |
| Systémově specifické protokoly | Protokoly EtherNet/IP™ ACD |
| Protokoly EtherNet/IP™ DLR | |
| Protokoly EtherNet/IP™ IGMP v2 | |
| Podporované protokoly | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Specifikace | CIP edice 3.11 EIP adaption of CIP 1.12 |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | IEC 61131-2 typ 1 a 3 |
| Počet vstupů | 16 |
| Délka vedení | max. 30 m (k senzoru) |
| Typ připojení | Konektor M12 s dvojitým připojením |
| Technologie připojení | 4 vodič |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
| Senzorový proud pro kanál | typ. 75 mA (z US) |
| Souhrnný proud senzorů | max. 1,2 A (na přístroj) |
| Doba vstupního filtru | < 1000 µs |
| Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Konektor M12 s dvojitým připojením |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 16 |
| Ochranné spínání | ochrana výstupů proti přetížení, zkratu; ano |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | -28 V ... -17 V |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (z napětí US) |
| rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 20 µA |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W (48 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Chování při přetížení | Auto-Restart |
| Četnost spínání | max. 5500 za sekundu (při zatěžovacím proudu minimálně 50 mA) |
| max. 1 za sekundu (při indukční jmenovité zátěži) | |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
| Zpoždění signálu | max. 150 µs (při zapnutí) |
| max. 200 µs (při vypnutí) | |
| Odpojení při nadměrném proudu | min. 0,7 A |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Axioline E |
| Provedení | Stand-alone |
| Zvláštní vlastnosti | Plastové pouzdro |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí US | 24 V DC |
| Napájecí zdroj na US | max. 4 A |
| Příkon z US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Napájení: Modulační elektronika, senzorika a aktorika | |
| Název | Modulová elektronika, senzorika a aktorika (US) |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování T |
| Počet pólů | 4 |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | typ. 190 mA ±15 % (při 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Napájení: Aktorika | |
| Název | Napájení aktoriky (UA) pro další přístroje |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování T |
| Počet pólů | 4 |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | typ. 3 mA ±15 % (při 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy/výstupy) / připojení sběrnice (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy/výstupy) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy/výstupy) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 1) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy/výstupy) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / připojení sběrnice (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP65/IP67 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
| Mechanická zkouška | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2701494 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI7DD |
| GTIN | 4046356763486 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 558,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 549,8 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8678efcd-e0d9-4826-9466-80fab85121cc |
Kompatibilní produkty
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datový konektor 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Zaskakovací štítky 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Napájecí kabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Napájecí kabel 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Síťový kabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Síťový kabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Napájecí kabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Napájecí kabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Napájecí kabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Napájecí kabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Napájecí kabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Napájecí kabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Napájecí kabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Napájecí kabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozvodka Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozvodka Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozvodka Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Uzavírací šroub 1503302
Vaše výhody
Přípojka k síti Ethernet/IP s konektory M12 (kódování D)
Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
Přípojka digitálních senzorů a aktorů s konektory M12 (kódování A)
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Krytí IP65/67
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno